Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BEIS-6000ZZ |
BEIS-6205ZZ |
BEIS-6901ZZ |
BEIS-6902ZZ |
BEIS-6904ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 13 | 50 | ||
117.92 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 22 | 94 | ||
64.53 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
72.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | 57 | ||
95.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo singolo | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Profilo flangia | Tipo compatto |
Anello di sicurezza | Disponibile | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali