Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / DSM

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio / nichelato / DSM
  • Sconto volumi elevati
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSM-6000ZZ
DSM-6001ZZ
DSM-6002ZZ
DSM-6004ZZ
DSM-6005ZZ
DSM-6006ZZ
DSM-6007ZZ
DSM-6008ZZ
DSM-6200ZZ
DSM-6201ZZ
DSM-6202ZZ
DSM-6204ZZ
DSM-6205ZZ
DSM-6206ZZ
DSM-6900ZZ
DSM-6901ZZ
DSM-6902ZZ
DSM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

65.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10102550

66.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10122552

73.09 €

1 6 giorni 10153060

82.88 €

1 5 giorni 10204077

87.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10254088

103.47 €

1 6 giorni 10304096

135.59 €

1 6 giorni 103550104

108.47 €

1 6 giorni 104060114

65.92 €

1 6 giorni 10103054

69.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10123056

76.08 €

1 6 giorni 10153564

88.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10204581

93.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10254594

110.30 €

1 6 giorni 103050104

68.88 €

1 6 giorni 10102545

70.57 €

1 6 giorni 10122548

78.14 €

1 6 giorni 10152557

90.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10203569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico