Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DSIM-6902ZZ
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | D.I. cuscinetto d(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale cuscinetto | Acciaio per cuscinetti | Numero cuscinetto | Tipo doppio | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. |
Profilo flangia | Tipo quadrato | Anello di sicurezza | Disponibile | Larghezza(mm) | 35 |
Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | Nichelatura chimica senza piombo | Diametro esterno o profilo esterno H | 59 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali