Leva con presa ovale OGL (OGL-6X63)

Leva con presa ovale OGL OGL-6X63
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: OGL-6X63

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 10.69

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale M: M6

Lunghezza totale *Parte filettata esclusa: 63 mm

Spessore maniglia D: 20 mm

Lunghezza impugnatura: 31 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OGL-6X63

Codice componente
OGL-6X63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

10.69 €

1 Disponibile 7 giorni M6632031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo A uovo Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Si trova sulla pagina di Leva con presa ovale OGL, il codice articolo è il seguente: OGL-6X63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OGL-6X63.

Tipologia prodotto

Codice componente
OGL-12X125
OGL-12X160
OGL-12X200
OGL-6X80
OGL-8X100
OGL-8X125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

23.05 €

1 Disponibile 7 giorni M121253868

20.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M121603868

23.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M122003868

11.45 €

1 7 giorni M6802031

13.69 €

1 Disponibile 7 giorni M81002642

14.64 €

1 7 giorni M81252642

Supporto tecnico