Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IPFL-6-6 |
IPFL-6-14 |
IPFL-8-8 |
IPFL-8-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 6 | 6 | 37 | ||
38.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | 14 | 6 | 45 | ||
48.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 8 | 8 | 44 | ||
48.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 8 | 54 |
Loading...
Tipo | Standard | Meccanismo di blocco | Blocco puntale | Metodo di montaggio | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Tipo corto | Materiale corpo | Zinco a pressofusione (ZDC) | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali