Dado zigrinato (Rivestimento ad ossido nero) KNTA-B, KNTB-B

Dado zigrinato (Rivestimento ad ossido nero) KNTA-B, KNTB-B
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Knob with round knurl on the outer part of the knob. The surface treatment is black.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNTA-5-B
KNTA-6-B
KNTA-8-B
KNTA-10-B
KNTA-12-B
KNTB-5-B
KNTB-6-B
KNTB-8-B
KNTB-10-B
KNTB-12-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Funzione aggiuntiva Lavorazione sedi viti di fermo Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

5.38 €

3.17 €

1 Stesso giorno

Stock

M57NANA2012

7.70 €

1 Disponibile 6 giorni M68NANA2414

10.32 €

1 5 giorni M810NANA3017

15.45 €

1 6 giorni M1012NANA3620

17.49 €

1 6 giorni M1214NANA4024

8.93 €

1 6 giorni M57Con foro di fissaggioCon (1 posizione)2012

9.21 €

1 6 giorni M68Con foro di fissaggioCon (1 posizione)2414

10.92 €

1 6 giorni M810Con foro di fissaggioCon (1 posizione)3017

12.55 €

6.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1012Con foro di fissaggioCon (1 posizione)3620

17.49 €

1 13 giorni M1214Con foro di fissaggioCon (1 posizione)4024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Profilo rotondo, tipo Profilo morsetto
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Lavorazione parte di attacco Tipo passante Materiale manopola Acciaio EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie manopola Ossido nero Sezione di attacco, materiale Acciaio EN 1.1191 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico