Vite decorativa in resina UF bianca - n.L-1

Vite decorativa in resina UF bianca - n.L-1
  • Sconto volumi elevati
Compared to conventional metal types, the cost has been reduced by approximately 33-10%. Features an excellent heat resistance of 110°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPNURSL1-ST3W-M6-50

Codice componente
SPNURSL1-ST3W-M6-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Urea Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm)(mm) 50
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio N/A Passo(mm) 1
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Altre viti Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite decorativa in resina UF bianca - n.L-1, il codice articolo è il seguente: SPNURSL1-ST3W-M6-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPNURSL1-ST3W-M6-50.

Supporto tecnico