Viti combinate / vite a testa esagonale con molla integrata e rondella compatta (SW + ISO Compact Plain W)【130-350 Pezzi per confezione】

Viti combinate / vite a testa esagonale con molla integrata e rondella compatta (SW + ISO Compact Plain W)
  • Sconto volumi elevati
· Detailed shape: Standard
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Hex
· Materials: Equivalent to SWCH
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Sales unit: Box/package
· Application: Standard
· Thread: M6, M8
Length (mm): 12, 16, 25
· Pitch (mm): 1, 1.25
Surface treatment: None, non-chrome, non-chrome (zinc plating), chromate
· Color: Non-chrome (zinc plating) black
· Color: Non-chrome black
· Color: Trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, dacrotized

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXPI4-ST3B-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-12
HXPI4-ST3W-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-25
HXPI4-ST3W-M8-16
HXPI4-ST-M6-12
HXPI4-STC-M6-12
HXPI4-STC-M6-16
HXPI4-STCB-M6-12
HXPI4-STCB-M6-16
HXPI4-STCNW-M6-12
HXPI4-STN-M6-12
HXPI4-STN-M8-16
HXPI4-STSP5-M6-12
HXPI4-STU-M6-12
HXPI4-STU-M6-16
HXPI4-STU-M6-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

35.10 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10616[Cromatura trivalente] Trivalente nera1

55.54 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

52.30 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10616[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

71.91 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

48.26 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10816[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

49.16 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612[Non in dotazione] Tessuto1

51.45 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -612[Cromatura] Cromatura1

48.77 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -616[Cromatura] Cromatura1

56.82 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -612[Cromatura] Cromatura nera1

61.30 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -616[Cromatura] Cromatura nera1

44.97 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10612[Senza cromo] Cromatura trivalente (bianco)1

52.97 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10612[Nichelatura] Nichelatura1

57.42 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10816[Nichelatura] Nichelatura1.25

58.76 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 20 giorni 10612[Senza cromo] Nero senza cromo (zincatura)1

27.29 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

-612[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

48.77 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -616[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

66.93 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -625[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Supporto tecnico