Viti maschiate a testa ovale svasata con incasso a croce Modello 2 a forma B-0【1-8,000 Pezzi per confezione】

Viti maschiate a testa ovale svasata con incasso a croce Modello 2 a forma B-0
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, Non-chrome, Non-chrome (zinc plating) chromate color, Non-chrome (zinc plating) black, Non-chrome black, Trivalent chromate non-chrome plating white, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Trivalent stainless steel coating, Stainless steel plating, German-brown plating, Black paint, Head coating (white), Temper color, Temper color, Temper color (thick)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDS2-ST3W-TP3-16
CSPRDS2-STH-TP3-16
CSPRDS2-SUS-TP2.6-5
CSPRDS2-SUS-TP2.6-12
CSPRDS2-SUS-TP4-8
CSPRDS2-SUS-TP4-10
CSPRDS2-SUS-TP4-12
CSPRDS2-SUS-TP4-16
CSPRDS2-SUS-TP4-25
CSPRDS2-SUSTBS-TP4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

65.36 €

1,800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10316[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

99.28 €

1,800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10316[Cromatura] CromaturaScatola/confezione

307.78 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102.65[Non fornito] N/AScatola/confezione

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.612[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

111.07 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1048[Non fornito] N/AScatola/confezione

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10416[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10425[Non fornito] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

133.13 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Verniciatura nera] Vernice neraScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Vite automaschiante Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Supporto tecnico