Viti per macchina pienamente filettate con incasso a croce【1-15,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Viti per macchina pienamente filettate con incasso a croce
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Equivalent to SWCH, equivalent to stainless steel SUS304J3, SUS316L, SUS430, titanium, brass, Inconel
[Specifications] None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating green chromate coating, stainless steel plating, copper plating, CU plating, brown bronze plating, brass plating, tin cobalt, loosening prevention agent nickel + loosening prevention agent (ALOK), bright chromate plating + loosening prevention agent (ALOK), trivalent black + loosening prevention agent (ALOK), trivalent white + loosening prevention agent (ALOK), loosening prevention agent (ALOK), black paint head coating (black matte), head coating (black), black paint, head coating (white).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPN-SUSGJB-M3.5-28

Codice componente
CSPPN-SUSGJB-M3.5-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Unità di vendita A vite

65.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103.528[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.6StandardScatola/confezioneFilettatura intera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Viti per macchina pienamente filettate con incasso a croce, il codice articolo è il seguente: CSPPN-SUSGJB-M3.5-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPN-SUSGJB-M3.5-28.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSPPN-316L-M2-8
CSPPN-316L-M2.6-10
CSPPN-316L-M2.6-12
CSPPN-SUSGJB-M3.5-30
CSPPN-SUSGJB-M3.5-31
CSPPN-SUSGJB-M3.5-35
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Unità di vendita A vite

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1028[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.4StandardQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Filettatura intera

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 102.610[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.45StandardQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Filettatura intera

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 102.612[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.45StandardQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Filettatura intera

65.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103.530[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.6StandardScatola/confezioneFilettatura intera

75.41 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103.531[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.6StandardScatola/confezioneFilettatura intera

75.41 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 103.535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca0.6StandardScatola/confezioneFilettatura intera

Supporto tecnico