Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPN-STCNW-M2.3-5 |
CSPPN-STSP3-M2.3-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.00 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 2.3 | 5 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Bianco senza cromo | 0.4 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera | ||
131.87 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 2.3 | 5 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Nero senza cromo | 0.4 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali