Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPN-SUSGJB-M4-3
Codice componente
|
---|
CSPPN-SUSGJB-M4-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.01 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 4 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Viti per macchina pienamente filettate con incasso a croce, il codice articolo è il seguente: CSPPN-SUSGJB-M4-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPN-SUSGJB-M4-3.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPPN-316L-M2-8 |
CSPPN-316L-M2.6-10 |
CSPPN-316L-M2.6-12 |
CSPPN-SUSGJB-M4-30 |
CSPPN-SUSGJB-M4-33 |
CSPPN-SUSGJB-M4-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
73.64 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 4 | 33 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera |