Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPN-316L-M4-40 |
CSPPN-SUS-M4-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali