Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPPN-STCNW-M5-50 |
CSPPN-STSP3-M5-50 |
CSPPN-STSP4-M5-50 |
CSPPN-STSP5-M5-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.13 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 5 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Bianco senza cromo | 0.8 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera | ||
28.80 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Nero senza cromo | 0.8 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera | ||
24.05 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Senza cromo (zincatura), colore cromato | 0.8 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera | ||
49.77 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 20 giorni | 10 | 5 | 50 | [Acciaio] JIS-SWCH Equiv. | [Senza cromo] Nero senza cromo (zincatura) | 0.8 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali