Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSZ-SUSTBS-M5-45
Codice componente
|
---|
CSPCSZ-SUSTBS-M5-45 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Viti per macchina pienamente filettate con incasso a croce e testa piatta, il codice articolo è il seguente: CSPCSZ-SUSTBS-M5-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSZ-SUSTBS-M5-45.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPCSZ-316L-M2-6 |
CSPCSZ-316L-M2-8 |
CSPCSZ-316L-M2.6-10 |
CSPCSZ-SUSTBS-M5-50 |
CSPCSZ-SUSTBS-M5-55 |
CSPCSZ-SUSTBS-M5-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 55 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
119.45 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 5 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.8 | Standard | Scatola/confezione | Filettatura intera |