Vite piccola per macchina a testa bombata con incasso a croce【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Vite piccola per macchina a testa bombata con incasso a croce
  • Sconto volumi elevati
[Materials] SWCH equivalent, stainless steel SUS304J3 equivalent, SUS316L, SUS430, titanium, brass
[Specifications] None, non-chrome, non-chrome (zinc plating), chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, molten zinc plating, chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, nickel plating, black nickel, chrome plating, parkerized, dacrotized, stainless steel coating, trivalent stainless steel coating, stainless steel plating, copper plating/CU plating, German/brown plating, tin cobalt, anti-loosening agent nickel+anti-loosening agent (ALOK), bright chromate plating+anti-loosening agent (ALOK), trivalent black+anti-loosening agent (ALOK), trivalent white+anti-loosening agent (ALOK)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRT-SUSSP1-M5-65
CSPTRT-SUSSP2-M5-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita

55.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10565[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ghiera temprata] Colore tempra0.8Standard-A2-50Scatola/confezione

55.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10565[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ghiera temprata] Colore tempra (scuro)0.8Standard-A2-50Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico