Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPTRT-SUSTBS-M3-15
Codice componente
|
---|
CSPTRT-SUSTBS-M3-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite piccola per macchina a testa bombata con incasso a croce, il codice articolo è il seguente: CSPTRT-SUSTBS-M3-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPTRT-SUSTBS-M3-15.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPTRT-316L-M3-25 |
CSPTRT-316L-M3-5 |
CSPTRT-316L-M3-6 |
CSPTRT-SUSTBS-M3-16 |
CSPTRT-SUSTBS-M3-18 |
CSPTRT-SUSTBS-M3-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 18 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
86.59 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione |