Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPTRT-SUSTBS-M4-6 |
CSPTRT-SUSTHB-M4-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice nera | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Vernice nera] Vernice testa (nero) | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali