Vite a testa cilindrica Phillips【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente - Download CAD)

Vite a testa cilindrica Phillips
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to Stainless Steel SUS304J3 SUS316L SUS430 Titanium Brass
[Surface treatment]None, non-chrome, non-chrome (zinc plating) chromate color, non-chrome (zinc plating) black, non-chrome black, trivalent chromate, non-chrome plating white, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, green chromate, black chromate, nickel plating, black nickel, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, stainless steel coating, trivalent stainless steel coating, stainless steel plating, copper plating, German, brown plating, black paint with matte black head paint, black paint with black head paint, black paint with white head paint, temper color, dark temper color

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPBD-SUSGJB-M8-30

Codice componente
CSPBD-SUSGJB-M8-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita

91.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10830[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca1.25Standard-A2-50Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica Phillips, il codice articolo è il seguente: CSPBD-SUSGJB-M8-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPBD-SUSGJB-M8-30.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSPBD-316L-M3-8
CSPBD-316L-M4-10
CSPBD-316L-M4-12
CSPBD-SUSGJB-M8-35
CSPBD-SUSGJB-M8-40
CSPBD-SUSGJB-M8-45
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.5Standard-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.7Standard-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10412[Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv.[Non in dotazione] N/A0.7Standard-A2-50Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

50.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10835[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca1.25Standard-A2-50Scatola/confezione

54.51 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10840[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca1.25Standard-A2-50Scatola/confezione

59.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 10845[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca1.25Standard-A2-50Scatola/confezione

Supporto tecnico