Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPBD-SUSGJB-M8-30
Codice componente
|
---|
CSPBD-SUSGJB-M8-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Vite di fermo | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica Phillips, il codice articolo è il seguente: CSPBD-SUSGJB-M8-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPBD-SUSGJB-M8-30.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPBD-316L-M3-8 |
CSPBD-316L-M4-10 |
CSPBD-316L-M4-12 |
CSPBD-SUSGJB-M8-35 |
CSPBD-SUSGJB-M8-40 |
CSPBD-SUSGJB-M8-45 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
50.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione | ||
54.51 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 8 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione | ||
59.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | 8 | 45 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | 1.25 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione |