Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPBD-SUSSP1-M4-30 |
CSPBD-SUSSP2-M4-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ghiera temprata] Colore tempra | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione | ||
71.97 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ghiera temprata] Colore tempra (scuro) | 0.7 | Standard | - | A2-50 | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Vite di fermo | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Classe di resistenza (acciaio)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali