Bullone filettato / completamente filettato / scanalato【1-1,000 Pezzi per confezione】 (SSM-SUS-M1.2-3)

Bullone filettato / completamente filettato / scanalato SSM-SUS-M1.2-3
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SSM-SUS-M1.2-3

Marca: SUNCO

Prezzo: 62.64

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 1.2

Lunghezza L (mm): 3 mm

Trattamento superficie: [Non fornito] N/A

Unità di vendita: Scatola/confezione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSM-SUS-M1.2-3

Codice componente
SSM-SUS-M1.2-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita

62.64 €

30.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.23[Non fornito] N/AScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Vite di fermo Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Bullone filettato / completamente filettato / scanalato, il codice articolo è il seguente: SSM-SUS-M1.2-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSM-SUS-M1.2-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
SSM-STCB-M1.4-4
SSM-STCB-M1.7-2
SSM-STCB-M2-2
SSM-SUS-M1.2-4
SSM-SUS-M1.4-2
SSM-SUS-M1.4-2.5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita

43.96 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1.44[Cromatura] Cromatura neraScatola/confezione

33.72 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

-1.72[Cromatura] Cromatura neraScatola/confezione

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni -22[Cromatura] Cromatura neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

103.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.24[Non fornito] N/AScatola/confezione

83.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.42[Non fornito] N/AScatola/confezione

80.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101.42.5[Non fornito] N/AScatola/confezione

Supporto tecnico