Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSP2-STCNW-M12
Codice componente
|
---|
WSP2-STCNW-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.09 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 12.2 | 12 | - | 3 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente (bianco) |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche No. 2, il codice articolo è il seguente: WSP2-STCNW-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2-STCNW-M12.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSP2-310S-M6 |
WSP2-310S-M8 |
WSP2-316L-M14 |
WSP2-STCNW-M16 |
WSP2-STCNW-M20 |
WSP2-STCNW-M3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
2.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.2 | 8 | - | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
0.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 14.4 | 14 | - | 3.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
60.21 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 16.2 | 16 | - | 4 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente (bianco) | ||
76.28 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 20.2 | 20 | - | 5.1 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente (bianco) | ||
39.06 € | 5,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 3.1 | 3 | - | 0.7 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente (bianco) |