Rondelle elastiche No. 2【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle elastiche No. 2
  • Sconto volumi elevati
A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened. No. 2 is the most widely available type of spring washer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSP2-ST-W5/8

Codice componente
WSP2-ST-W5/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

1.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto16.2-5/84Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard

Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche No. 2, il codice articolo è il seguente: WSP2-ST-W5/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2-ST-W5/8.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M14
WSP2-ST-W7/16
WSP2-ST-W7/8
WSP2-ST3B-M10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

2.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.16-1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.28-2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A14.414-3.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto11.4-7/162.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

1.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto22.5-7/85.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente10.210-2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura trivalente] Trivalente nera

Supporto tecnico