Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSP2-ST3B-M14
Codice componente
|
---|
WSP2-ST3B-M14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.40 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 14.4 | 14 | - | 3.5 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche No. 2, il codice articolo è il seguente: WSP2-ST3B-M14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2-ST3B-M14.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSP2-310S-M6 |
WSP2-310S-M8 |
WSP2-316L-M14 |
WSP2-ST3B-M16 |
WSP2-ST3B-M18 |
WSP2-ST3B-M2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.1 | 6 | - | 1.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
2.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.2 | 8 | - | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 14.4 | 14 | - | 3.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 16.2 | 16 | - | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | |
0.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 18.2 | 18 | - | 4.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | |
0.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 2.1 | 2 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera |