Rondelle elastiche No. 2【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle elastiche No. 2
  • Sconto volumi elevati
A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened. No. 2 is the most widely available type of spring washer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSP2-STCNW-M8

Codice componente
WSP2-STCNW-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

30.12 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente8.28-2Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente (bianco)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard

Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche No. 2, il codice articolo è il seguente: WSP2-STCNW-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2-STCNW-M8.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSP2-310S-M6
WSP2-310S-M8
WSP2-316L-M14
WSP2-STD-M10
WSP2-STD-M12
WSP2-STD-M14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

2.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.16-1.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.28-2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A14.414-3.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioDacrotized10.210-2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-Dacrotized

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioDacrotized12.212-3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-Dacrotized

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioDacrotized14.414-3.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-Dacrotized

Supporto tecnico