Rondelle elastiche No. 2【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle elastiche No. 2
  • Sconto volumi elevati
A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened. No. 2 is the most widely available type of spring washer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSP2-ST3B-M5
WSP2-ST3W-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

0.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.15-1.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura trivalente] Trivalente nera

0.11 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente5.15-1.3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard

Supporto tecnico