Rondella elastica No. 2, Rivestimento invertito【1-2,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella elastica No. 2, Rivestimento invertito
  • Sconto volumi elevati
Spring washer for left screws. A portion of the flat washer is cut off, with a twisted shape. This twisted shape helps prevent loosening or falling if it is loosened.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSP2R-ST-M16

Codice componente
WSP2R-ST-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

0.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto16.2164Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard

Si trova sulla pagina di Rondella elastica No. 2, Rivestimento invertito, il codice articolo è il seguente: WSP2R-ST-M16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2R-ST-M16.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSP2R-ST-M10
WSP2R-ST-M12
WSP2R-ST-M14
WSP2R-ST-M18
WSP2R-ST-M20
WSP2R-ST-M22
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto10.2102.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

0.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto12.2123Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto-14-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto-18-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto20.2205.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

119.06 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto22.5225.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] Tessuto

Supporto tecnico