Rondella conica 8° uso canale【1-230 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella conica 8° uso canale
  • Sconto volumi elevati
Per acciaio a canale. Tipo: rondella smussata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WTPC-STC-M30

Codice componente
WTPC-STC-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo (Applicazione) Materiale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

5.03 €

1 Disponibile 6 giorni -Rondella piatta[Acciaio] AcciaioCromatura32308Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Cromatura] Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella conica

Si trova sulla pagina di Rondella conica 8° uso canale, il codice articolo è il seguente: WTPC-STC-M30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTPC-STC-M30.

Tipologia prodotto

Codice componente
WTPC-316L-M16
WTPC-316L-M20
WTPC-316L-M8
WTPC-STC-M33
WTPC-STC-M36
WTPC-STC-M39
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo (Applicazione) Materiale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A17.5166Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A22206Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

4.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A983Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

8.51 €

1 Disponibile 6 giorni -Rondella piatta[Acciaio] AcciaioCromatura34338Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Cromatura] Cromatura

147.05 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -Rondella piatta[Acciaio] AcciaioCromatura38369Scatola/confezione[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Cromatura] Cromatura

23.08 €

1 14 giorni -Rondella piatta[Acciaio] AcciaioCromatura42399Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Cromatura] Cromatura

Supporto tecnico