Rondella conica 8° uso canale【1-230 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella conica 8° uso canale
  • Sconto volumi elevati
Per acciaio a canale. Tipo: rondella smussata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WTPC-ST-M24

Codice componente
WTPC-ST-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo (Applicazione) Materiale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piatta[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto26247Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella conica

Si trova sulla pagina di Rondella conica 8° uso canale, il codice articolo è il seguente: WTPC-ST-M24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTPC-ST-M24.

Tipologia prodotto

Codice componente
WTPC-316L-M16
WTPC-316L-M20
WTPC-316L-M8
WTPC-ST-M27
WTPC-ST-M30
WTPC-ST-M33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo (Applicazione) Materiale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

7.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A17.5166Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

11.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A22206Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

4.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piattaAcciaio inox[Non fornito] N/A983Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piatta[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto28277Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

4.81 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piatta[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto32308Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

8.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Rondella piatta[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto34338Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

Supporto tecnico