Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WTPC-ST-M30
Codice componente
|
---|
WTPC-ST-M30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 32 | 30 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto |
Loading...
Tipo | Rondella conica |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella conica 8° uso canale, il codice articolo è il seguente: WTPC-ST-M30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTPC-ST-M30.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Tipo (Applicazione)
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-ST-M33 |
WTPC-ST-M36 |
WTPC-ST-M39 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 22 | 20 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 9 | 8 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
8.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 34 | 33 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 38 | 36 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | |
14.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 42 | 39 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto |