Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WTPC-STCB-M14 |
WTPC-STCG-M14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.34 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 15.5 | 14 | 6 | Scatola/confezione | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura nera | ||
60.08 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | - | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 15.5 | 14 | 6 | Scatola/confezione | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura verde |
Loading...
Tipo | Rondella conica |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Tipo (Applicazione)
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali