Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WTPI-ST-M20
Codice componente
|
---|
WTPI-ST-M20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 22 | 20 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella conica |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella conica 8° uso ad occhiello, il codice articolo è il seguente: WTPI-ST-M20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTPI-ST-M20.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WTPI-ST-M10 |
WTPI-ST-M12 |
WTPI-ST-M16 |
WTPI-ST3B-M10 |
WTPI-ST3B-M12 |
WTPI-ST3B-M16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 11 | 10 | 5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | ||
2.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 14 | 12 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | ||
1.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 17.5 | 16 | 7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | ||
202.86 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 11 | 10 | 5 | Scatola/confezione | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
224.52 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 14 | 12 | 6 | Scatola/confezione | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | ||
100.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 17.5 | 16 | 7 | Scatola/confezione | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera |