Rondella tonda, ISO【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, ISO
  • Sconto volumi elevati
Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts. ISO standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSI-STC-M2.5
WSI-STCB-M2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

3.35 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura2.72.50.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura

4.93 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura2.72.50.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura nera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Supporto tecnico