Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSI-SUS-M56
Codice componente
|
---|
WSI-SUS-M56 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.61 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 58 | 56 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella tonda, ISO, il codice articolo è il seguente: WSI-SUS-M56.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSI-SUS-M56.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSI-310S-M16 |
WSI-310S-M20 |
WSI-310S-M6 |
WSI-SUS-M6 |
WSI-SUS-M60 |
WSI-SUS-M64 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
6.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 21 | 20 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
59.43 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 62 | 60 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
69.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 66 | 64 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |