Rondella tonda, ISO【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, ISO
  • Sconto volumi elevati
Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts. ISO standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSI-SUS-M27

Codice componente
WSI-SUS-M27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

2.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A28274Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Si trova sulla pagina di Rondella tonda, ISO, il codice articolo è il seguente: WSI-SUS-M27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSI-SUS-M27.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSI-310S-M16
WSI-310S-M20
WSI-310S-M6
WSI-SUS-M3
WSI-SUS-M30
WSI-SUS-M33
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

4.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A17163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A21203Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A31304Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

10.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A34335Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Supporto tecnico