Rondella tonda, ISO【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, ISO
  • Sconto volumi elevati
Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts. ISO standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSI-316L-M42

Codice componente
WSI-316L-M42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

31.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A43427Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Si trova sulla pagina di Rondella tonda, ISO, il codice articolo è il seguente: WSI-316L-M42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSI-316L-M42.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSI-310S-M16
WSI-310S-M20
WSI-310S-M6
WSI-316L-M5
WSI-316L-M6
WSI-316L-M8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

4.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A17163Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A21203Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Acciaio inox (EN 1.4842 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A5.351Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.461.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.481.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

Supporto tecnico