Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSIS-316L-M10
Codice componente
|
---|
WSIS-316L-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 10.5 | 10 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella circolare ISO piccola, il codice articolo è il seguente: WSIS-316L-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSIS-316L-M10.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSIS-316L-M12 |
WSIS-316L-M16 |
WSIS-316L-M4 |
WSIS-316L-M6 |
WSIS-316L-M8 |
WSIS-BR-M1.4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 13 | 12 | 2.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
2.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
1.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 4.3 | 4 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.4 | 6 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.4 | 8 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
1.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 1.5 | 1.4 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A |