Rondella Rotonda (JIS)【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella Rotonda (JIS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • A1050
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, stainless steel, A1050, brass
[Surface treatment] None, electroless nickel, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, parker, dacrotized, paint, coating, silver/copper/tin plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSJ-ST-M52

Codice componente
WSJ-ST-M52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

6.46 €

1 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto54526Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Si trova sulla pagina di Rondella Rotonda (JIS), il codice articolo è il seguente: WSJ-ST-M52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSJ-ST-M52.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSJ-316-M16
WSJ-316-M18
WSJ-316-M20
WSJ-ST-M6
WSJ-ST-M8
WSJ-ST3B-M10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

2.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A17162.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A19182.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A21203.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto6.561Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

0.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto8.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente10.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera

Supporto tecnico