Rondella Rotonda (JIS)【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella Rotonda (JIS)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • A1050
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Rondella Rotonda (JIS)
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, stainless steel, A1050, brass
[Surface treatment] None, electroless nickel, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, parker, dacrotized, paint, coating, silver/copper/tin plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSJ-ST3B-M2.3

Codice componente
WSJ-ST3B-M2.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

166.67 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente2.62.30.5Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Supporto tecnico