Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSJ-SUS-M8
Codice componente
|
---|
WSJ-SUS-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.5 | 8 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella Rotonda (JIS), il codice articolo è il seguente: WSJ-SUS-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSJ-SUS-M8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSJ-316-M16 |
WSJ-316-M18 |
WSJ-316-M20 |
WSJ-SUSD-M8 |
WSJ-SUSGJB-M10 |
WSJ-SUSGJB-M12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17 | 16 | 2.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 19 | 18 | 2.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
1.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 21 | 20 | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
208.19 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Acciaio inox | Dacrotized | 8.5 | 8 | 1.6 | Scatola/confezione | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Dacrotized | ||
2.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10.5 | 10 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | ||
2.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 12.5 | 12 | 2.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca |