Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSQL-316L-M30
Codice componente
|
---|
WSQL-316L-M30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 33 | 30 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella quadrata |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle quadrate grandi, il codice articolo è il seguente: WSQL-316L-M30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSQL-316L-M30.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSQL-316L-M16 |
WSQL-316L-M20 |
WSQL-316L-M24 |
WSQL-316L-M6 |
WSQL-316L-M8 |
WSQL-ST-M10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17 | 16 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
8.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 22 | 20 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
16.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 27 | 24 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
343.74 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 7 | 6 | 1.2 | Scatola/confezione | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
209.32 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 9 | 8 | 1.5 | Scatola/confezione | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
0.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 11 | 10 | 2.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto |