Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TLWI-ST3W-M10
Codice componente
|
---|
TLWI-ST3W-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 10.5 | 10 | - | 0.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 18 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella dentata, profilo a crisantemo | Tipo, rondella dentata | Profilo denti interni |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella dentata, di blocco, il codice articolo è il seguente: TLWI-ST3W-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLWI-ST3W-M10.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TLWI-PB-M6 |
TLWI-PB-M8 |
TLWI-PBN-M3 |
TLWI-ST3W-M12 |
TLWI-ST3W-M14 |
TLWI-ST3W-M16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | [Non fornito] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Non fornito] N/A | 11 | |
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | [Non fornito] N/A | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Non fornito] N/A | 15 | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | Nichelatura | 3.2 | 3 | - | 0.45 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Nichelatura] Nichelatura | 6.5 | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 12.5 | 12 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 21 | |
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 14.5 | 14 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 23 | |
0.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 16.5 | 16 | - | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 26 |