Rondella dentata, di blocco【1-60,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella dentata, di blocco
  • Sconto volumi elevati
Refers to the shape of the teeth applied to the inside of the washer. The teeth embed into the material, helping to keep it from rotating. Rattling and loosening should be prevented by concurrent use of a flat washer, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TLWI-ST3W-M30

Codice componente
TLWI-ST3W-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

2.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca3130-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Tipo, rondella dentata Profilo denti interni

Si trova sulla pagina di Rondella dentata, di blocco, il codice articolo è il seguente: TLWI-ST3W-M30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLWI-ST3W-M30.

Tipologia prodotto

Codice componente
TLWI-PB-M6
TLWI-PB-M8
TLWI-PBN-M3
TLWI-ST3W-M4
TLWI-ST3W-M5
TLWI-ST3W-M6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

1.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A11

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H[Non fornito] N/A8.48-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Non fornito] N/A15

1.76 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[Nichelatura] Nichelatura6.5

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.34-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca8.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca5.35-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca10

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca6.46-0.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca11

Supporto tecnico