Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TLWI-STCB-M12
Codice componente
|
---|
TLWI-STCB-M12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.83 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura nera | 12.5 | 12 | - | 1 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura] Cromatura nera | 21 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella dentata, profilo a crisantemo | Tipo, rondella dentata | Profilo denti interni |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella dentata, di blocco, il codice articolo è il seguente: TLWI-STCB-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TLWI-STCB-M12.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TLWI-PB-M6 |
TLWI-PB-M8 |
TLWI-PBN-M3 |
TLWI-STCB-M4 |
TLWI-STCB-M6 |
TLWI-STN-M10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | [Non fornito] N/A | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Non fornito] N/A | 11 | ||
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | [Non fornito] N/A | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Non fornito] N/A | 15 | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | Nichelatura | 3.2 | 3 | - | 0.45 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [Nichelatura] Nichelatura | 6.5 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura nera | 4.3 | 4 | - | 0.45 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura] Cromatura nera | 8.5 | ||
126.64 € | 7,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura nera | 6.4 | 6 | - | 0.6 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura] Cromatura nera | 11 | ||
118.44 € | 1,800 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 10.5 | 10 | - | 0.9 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Nichelatura] Nichelatura | 18 |