Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLW-SUS-M10
Codice componente
|
---|
PLW-SUS-M10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 10.5 | 10 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella per dente di arresto |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella per dente di arresto, il codice articolo è il seguente: PLW-SUS-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLW-SUS-M10.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PLW-BR-M4 |
PLW-BR-M5 |
PLW-BR-M6 |
PLW-SUS-M12 |
PLW-SUS-M14 |
PLW-SUS-M16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 4.3 | 4 | - | 0.29 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | |
1.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 5.3 | 5 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 12.5 | 12 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 15 | 14 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17 | 16 | - | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |