Rondella per dente di arresto【1-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella per dente di arresto
  • Sconto volumi elevati
It has been used for locking. Features a nail-shaped protrusion cut from a portion outside the round flat washer, which can be bent to prevent turning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLW-SUS-M30

Codice componente
PLW-SUS-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

6.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A3130-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella per dente di arresto

Si trova sulla pagina di Rondella per dente di arresto, il codice articolo è il seguente: PLW-SUS-M30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLW-SUS-M30.

Tipologia prodotto

Codice componente
PLW-BR-M4
PLW-BR-M5
PLW-BR-M6
PLW-SUS-M33
PLW-SUS-M36
PLW-SUS-M39
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

2.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10Ottone[Non fornito] N/A4.34-0.29Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--[Non fornito] N/A

1.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10Ottone[Non fornito] N/A5.35-0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--[Non fornito] N/A

2.45 €

1 Disponibile 7 giorni 10Ottone[Non fornito] N/A6.56-0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--[Non fornito] N/A

8.23 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A3433-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

9.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A3736-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

17.48 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A4039-1.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Supporto tecnico