Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WTNB-ST-M8
Codice componente
|
---|
WTNB-ST-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 8.5 | 8 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondelle con una linguetta/due linguette |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle con linguette doppie, il codice articolo è il seguente: WTNB-ST-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTNB-ST-M8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WTNB-316-M6 |
WTNB-316-M8 |
WTNB-316L-M12 |
WTNB-ST-W1/2 |
WTNB-ST3W-M10 |
WTNB-ST3W-M12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.5 | 6 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
1.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 8.5 | 8 | - | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 12.5 | 12 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | ||
0.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 13.5 | - | 1/2 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Non fornito] Tessuto | ||
355.36 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 10.5 | 10 | - | 0.8 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | ||
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 12.5 | 12 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca |