Rondelle con linguette doppie【1-3,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle con linguette doppie
  • Sconto volumi elevati
Has been used to prevent loosening. Bending the protruding part of the round flat washer around the nut prevents it from coming loose or turning. Tongue is two sheets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WTNB-SUS-M14

Codice componente
WTNB-SUS-M14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A1514-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondelle con una linguetta/due linguette

Si trova sulla pagina di Rondelle con linguette doppie, il codice articolo è il seguente: WTNB-SUS-M14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTNB-SUS-M14.

Tipologia prodotto

Codice componente
WTNB-316-M6
WTNB-316-M8
WTNB-316L-M12
WTNB-SUS-M16
WTNB-SUS-M18
WTNB-SUS-M20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio)

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.56-0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.58-0.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A12.512-0.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)[Non fornito] N/A

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A1716-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A1918-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A2120-1.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A

Supporto tecnico