Dadi autobloccanti (Wit)

Dadi autobloccanti (Wit)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The friction ring calked on the top of the nut engages with the thread of the bolt, providing a high-performance loosening prevention function. As no special tool is required for linking, workability is excellent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSLNU12

Codice componente
WSLNU12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.69 €

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Tipo di scanalature filettatura Filettatura grossa unificata UNC
Applicazione/funzione Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Filettatura nominale (pollici) 1/2
Trattamento superficie (dettagli) Cromatura lucida Dettagli anti-allentamento Dado a coppia prevalente

Si trova sulla pagina di Dadi autobloccanti (Wit), il codice articolo è il seguente: WSLNU12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSLNU12.

Supporto tecnico